Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 50.8 mm 29.0 mm Negru LDPE

Acest capac protejează capetele țevilor cu filet NPT sau nefiletate. Proiectat pentru a prinde diametrul exterior al țevii, în aceleași timp prevenind intrarea materialelor străine în țeavă în timpul depozitării sau transportului.
Numărul piesei Essentra:

10103166

Numărul piesei producătorului:

462576

404 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
600 + 1,3828 RON
Ambalaj standard: 600

Comandă în multiplu de 600

Preț total:

829,68 RON

600 x 1,3828 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 50.8 mm
H 29.0 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Negru
Material LDPE
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne