Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 243.0 mm 50.0 mm Gri LDPE

Acest capac protejează capetele țevilor cu filet NPT sau nefiletate. Proiectat pentru a prinde diametrul exterior al țevii, în aceleași timp prevenind intrarea materialelor străine în țeavă în timpul depozitării sau transportului.
Numărul piesei Essentra:

10139349

Numărul piesei producătorului:

462589

7 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 + 11,6099 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

464,40 RON

40 x 11,6099 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 243.0 mm
H 50.0 mm
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Gri
Material LDPE
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne