Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 76.1 mm 37.0 mm Gri PVC

Acest capac pentru țevi este realizat din PVC de culoare gri și este ideal în cazul stâlpilor de semafor. Materialul flexbil din PVC reduce riscul de crăpare, evitând coroziunea stâlpului și permițând o fixare facilă în cazurile cu dimensiuni reduse.
Numărul piesei Essentra:

10103388

Numărul piesei producătorului:

462819

273 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 13,3084 RON
250 + 4,8603 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

332,71 RON

25 x 13,3084 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 76.1 mm
H 37.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) ANSI 2-1/2
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Gri
Material PVC
Tip 1
Standarde ANSI 2-1/2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne