Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 114.3 mm 42.0 mm Gri PVC

Acest capac pentru țevi este realizat din PVC de culoare gri și este ideal în cazul stâlpilor de semafor. Materialul flexbil din PVC reduce riscul de crăpare, evitând coroziunea stâlpului și permițând o fixare facilă în cazurile cu dimensiuni reduse.
Numărul piesei Essentra:

10103401

Numărul piesei producătorului:

462821

125 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 20,5283 RON
125 + 8,3652 RON
Ambalaj standard: 125

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

513,21 RON

25 x 20,5283 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 114.3 mm
H 42.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) ANSI 4
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Gri
Material PVC
Tip 1
Standarde ANSI 4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne