Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 168.3 mm 34.0 mm Gri PVC

Acest capac pentru țevi este realizat din PVC de culoare gri și este ideal în cazul stâlpilor de semafor. Materialul flexbil din PVC reduce riscul de crăpare, evitând coroziunea stâlpului și permițând o fixare facilă în cazurile cu dimensiuni reduse.
Numărul piesei Essentra:

10103425

Numărul piesei producătorului:

462823

47 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
75 + 11,9795 RON
Ambalaj standard: 75

Comandă în multiplu de 75

Preț total:

898,46 RON

75 x 11,9795 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 168.3 mm
H 34.0 mm
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) ANSI 6
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Gri
Material PVC
Tip 1
Standarde ANSI 6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne