Meniu Caută

Capace de închidere pentru tuburi

În stoc

Capacele de capăt pentru tuburi protejează tuburile filetate și nefiletate, tijele și alte dispozitive cilindrice împotriva deplasării involuntare. Se utilizează cel mai bine ca înveliș de protecție și pentru a masca zone în timpul vopsitului în aplicații exterioare.Protecție ideală pentru tuburi filetate sau nefiletate, conducte și tije.Versiunea scurtă pentru închiderea De uz general și versiunea lungă au o margine adâncă și granulată, care asigură o fixare strânsă.Nu se micșorează când este încălzit în timpul procesului de aplicare. Material: PVC, LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1610, SR1620

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Tip Cumpără
0,5009 RON - 1,2438 RON 302 În stoc
28.5 mm
13.3 mm
1,8384 RON - 4,5517 RON 2250 În stoc
69.8 mm
12.1 mm
0,5613 RON - 1,3927 RON 6051 În stoc
31.7 mm
12.8 mm
1,5576 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.0 mm
12.5 mm
1,8242 RON - 4,7665 RON 343 În stoc
57.0 mm
44.0 mm
0,289 RON - 0,7171 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.9 mm
8.0 mm
1,3121 RON - 3,2493 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.3 mm
11.7 mm
1,8384 RON - 4,5661 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.5 mm
12.6 mm
0,9303 RON - 2,3044 RON 7617 În stoc
41.2 mm
12.8 mm
1,8664 RON - 4,5804 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.5 mm
12.3 mm
1,399 RON - 3,4782 RON 100 În stoc
53.5 mm
12.3 mm
1,6839 RON - 4,194 RON 7265 În stoc
63.0 mm
12.6 mm
1,9927 RON - 4,8953 RON 50 În stoc
82.0 mm
12.3 mm
14400 În stoc
44.5 mm
12.4 mm
0,7717 RON - 1,918 RON 3128 În stoc
34.7 mm
12.5 mm
1,6278 RON - 4,0365 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.5 mm
12.5 mm
0,4392 RON - 1,0835 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
13.1 mm
0,3213 RON - 0,7944 RON 4560 În stoc
19.0 mm
13.0 mm
0,6581 RON - 1,7033 RON 5000 În stoc
25.0 mm
37.0 mm
3,9433 RON - 10,2773 RON Solicitați termenul de livrare aici
81.5 mm
54.0 mm
  • din 2
Capace de închidere pentru tuburi 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Roșu

10071359

Interval de preț
1,2438 RON - 0,5009 RON

Niveluri de stoc
302 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de închidere pentru tuburi 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Roșu

10072509

Interval de preț
4,5517 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Roșu

10069134

Interval de preț
1,3927 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
6051 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Roșu

10085370

Interval de preț
4,7665 RON - 1,8242 RON

Niveluri de stoc
343 În stoc
Caracteristici
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Roșu

10070284

Interval de preț
2,3044 RON - 0,9303 RON

Niveluri de stoc
7617 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de închidere pentru tuburi 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Roșu

10071342

Interval de preț
3,4782 RON - 1,399 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Roșu

10071854

Interval de preț
4,194 RON - 1,6839 RON

Niveluri de stoc
7265 În stoc
Caracteristici
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Roșu

10074015

Interval de preț
4,8953 RON - 1,9927 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de închidere pentru tuburi 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Roșu

10068953


Niveluri de stoc
14400 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Roșu

10070666

Interval de preț
1,918 RON - 0,7717 RON

Niveluri de stoc
3128 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Roșu

10082379

Interval de preț
0,7944 RON - 0,3213 RON

Niveluri de stoc
4560 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Roșu

10085356

Interval de preț
1,7033 RON - 0,6581 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000