Meniu Caută

Capace de închidere pentru tuburi

În stoc

Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.



Cod Serie: SR1610, SR1620

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Cumpără
3,2995 RON - 8,5744 RON 230 În stoc
1,8209 RON - 4,4687 RON 200 În stoc
1,3649 RON - 3,3934 RON 224 În stoc
1,6429 RON - 4,0917 RON 843 În stoc
1,9441 RON - 4,7759 RON 50 În stoc
1,2801 RON - 3,17 RON 466 În stoc
1,7935 RON - 4,4547 RON 100 În stoc
1,7798 RON - 4,6502 RON 199 În stoc
0,282 RON - 0,6996 RON 75 În stoc
8.0 mm
  • din 2
Capace de capăt cilindrice 70.0 mm 47.0 mm LDPE Roșu

10085387

Interval de preț
8,5744 RON - 3,2995 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 75.5 mm 12.3 mm LDPE Roșu

10069783

Interval de preț
4,4687 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 53.5 mm 12.3 mm LDPE Roșu

10071342

Interval de preț
3,3934 RON - 1,3649 RON

Niveluri de stoc
224 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 63.0 mm 12.6 mm LDPE Roșu

10071854

Interval de preț
4,0917 RON - 1,6429 RON

Niveluri de stoc
843 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 82.0 mm 12.3 mm LDPE Roșu

10074015

Interval de preț
4,7759 RON - 1,9441 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt cilindrice 50.3 mm 11.7 mm LDPE Roșu

10077887

Interval de preț
3,17 RON - 1,2801 RON

Niveluri de stoc
466 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 72.5 mm 12.6 mm LDPE Roșu

10084540

Interval de preț
4,4547 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 57.0 mm 44.0 mm LDPE Roșu

10085370

Interval de preț
4,6502 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
199 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 8.9 mm 8.0 mm PVC Roșu

10090381

Interval de preț
0,6996 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • h
    8.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790