Meniu Caută

Capace de închidere sferice

În stoc

Capacele cu bile rotunde au o rezistență excelentă și o potrivire solidă prin presare pentru a îmbunătăți designul piciorului. Ideal pentru mobilă; protejează împotriva deteriorării, acționând în același timp ca un vârf sau un capăt estetic plăcut.

  • Are rezistență ridicată și fixare sigură prin apăsare.
  • Ideale pentru mobilier, ambarcaţiuni sau proiecte de arhitectură.
  • Poate fi folosit și ca element de închidere decorativ.
Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1634

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D Cumpără
1,0886 RON - 1,524 RON 300 În stoc
15.9 mm
25.4 mm
0,6525 RON - 1,4743 RON 9000 În stoc
7.9 mm
15.9 mm
0,884 RON - 1,9895 RON 3870 În stoc
12.7 mm
22.2 mm
Capace de închidere sferice 15.9 mm (DIA) LDPE Negru

10148983

Interval de preț
1,524 RON - 1,0886 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • D
    25.4 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Price per piece incl VAT
    1.7347 RON
Capace de închidere sferice 7.9 mm (DIA) LDPE Negru

10148969

Interval de preț
1,4743 RON - 0,6525 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.9 mm
  • D
    15.9 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Price per piece incl VAT
    1.6781 RON
Capace de închidere sferice 12.7 mm (DIA) LDPE Negru

10148976

Interval de preț
1,9895 RON - 0,884 RON

Niveluri de stoc
3870 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • D
    22.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Price per piece incl VAT
    2.2646 RON