Meniu Caută

Capace cu fixare prin întindere 300.0 mm 150.0 mm Transparent LDPE

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Numărul piesei Essentra:

10288269

Numărul piesei producătorului:

498811

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 13,9648 RON
100 + 6,6264 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

139,65 RON

10 x 13,9648 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 150.0 mm
Culoare Transparent
Material LDPE
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne