Meniu Caută

Capace de mascare ușor detaşabile

În stoc

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h d1 Tip Cumpără
1,4735 RON - 4,0651 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
3.0 mm
2
4,252 RON - 11,8376 RON 175 În stoc
18.0 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
15.0 mm
2
1,5192 RON - 2,5869 RON 700 În stoc
4.0 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
2,3154 RON - 2,8066 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
Negru
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
1,9365 RON - 1,9365 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
1,392 RON - 5,2532 RON 200 În stoc
13.5 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
1,4313 RON - 2,9772 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Negru
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
1,0928 RON - 2,0238 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Transparent
Silicon
35.0 mm
4.8 mm
2
1,6559 RON - 2,0067 RON 3250 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
2,1751 RON - 4,5232 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.3 mm
Negru
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
2,8066 RON - 5,7542 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.4 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
0,3424 RON - 0,7829 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,6883 RON - 0,6883 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
2,3154 RON - 3,2416 RON 133 În stoc
9.0 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
6.0 mm
2
3,3258 RON - 4,0555 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
12.0 mm
2
1,6937 RON - 1,7227 RON 1830 În stoc
Natural
Silicon
1,0467 RON - 1,0467 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Silicon
5,2625 RON - 14,7433 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
18.0 mm
2
0,9377 RON - 0,9813 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Silicon
1,9365 RON - 1,9365 RON 10000 În stoc
4.8 mm
Negru
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
  • din 4
Capace de mascare ușor detaşabile 15.0 mm 52.0 mm Natural Silicon

10272404

Interval de preț
11,8376 RON - 4,252 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Natural
Capace de mascare ușor detaşabile 4.0 mm 30.0 mm Negru EPDM

10251508

Interval de preț
2,5869 RON - 1,5192 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 13.5 mm 30.0 mm Negru EPDM

10251546

Interval de preț
5,2532 RON - 1,392 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 8.0 mm 24.7 mm Negru EPDM

10377963

Interval de preț
2,0067 RON - 1,6559 RON

Niveluri de stoc
3250 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 6.0 mm 52.0 mm Natural Silicon

10272374

Interval de preț
3,2416 RON - 2,3154 RON

Niveluri de stoc
133 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Natural
Capace de mascare ușor detaşabile 11.7 mm 7.1 mm 0.9 mm Natural Silicon

10240731

Interval de preț
1,7227 RON - 1,6937 RON

Niveluri de stoc
1830 În stoc
Caracteristici
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Temperatură maximă
    316 °C
  • Culoare
    Natural
Capace de mascare ușor detaşabile 4.8 mm 35.0 mm Negru EPDM

10377932

Interval de preț
1,9365 RON - 1,9365 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM