Meniu Caută

Capace de mascare ușor detaşabile

În stoc

Ľahké vyťahovacie maskovacie kryty poskytujú optimálnu ochranu pre profily koncových hrotov, ako sú tyče, potrubia a rúrky, počas výrobného procesu. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.

Tento rad má niekoľko variantov, medzi ktoré patrí rad s prírubou a vnútorným tesnením, ktoré zaisťuje bezpečné uchytenie, alebo varianty s ergonomickým úchytom pre ľahšie odstránenie.

Tieto krytky sa ľahko nasadzujú, aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti.

Náš sortiment je dostupný v rôznych materiáloch. Silikón je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotnou a chemickou odolnosťou. EPDM je nákladovo úspornejší variant s nižšou tepelnou odolnosťou. Varianty zo silikónu a EPDM je možné použiť viackrát. Mäkké PVC je ekonomickejšie riešenie s chemickou odolnosťou, zníženou tepelnou odolnosťou a je určené na jednorazové použitie.

  • Materiály: silikónová guma 600F (316C) EPDM 425F (218C) a mäkký polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Farby: prírodná, čierna a žltá
  • Tvrdosť: Tvrdomer (Shore A) 55 + 5 a 85 +/–2




Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
64 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID IH Culoare Material Cumpără
0,4942 RON - 1,1311 RON 1000 În stoc
9.7 mm
13.0 mm
Galben
PVC
0,868 RON - 1,9829 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 mm
25.0 mm
Galben
PVC
1,8893 RON - 1,8893 RON 10294 În stoc
7.9 mm
35.0 mm
Negru
EPDM
1,6155 RON - 1,9577 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.2 mm
24.7 mm
Negru
EPDM
2,7381 RON - 5,6138 RON 3600 În stoc
18.6 mm
30.0 mm
Negru
EPDM
1,6524 RON - 1,6807 RON 1830 În stoc
0.9 mm
0.9 mm
Natural
Silicon
4,1621 RON - 8,7403 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
50.8 mm
Negru
EPDM
1,3326 RON - 2,4679 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
24.1 mm
Transparent
Silicon
0,6968 RON - 1,578 RON 33 În stoc
11.1 mm
25.0 mm
Galben
PVC
0,7433 RON - 1,6897 RON 2140 În stoc
15.3 mm
13.0 mm
Galben
PVC
0,998 RON - 3,0424 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
25.0 mm
Galben
PVC
1,2705 RON - 2,8906 RON 2000 În stoc
25.1 mm
25.0 mm
Galben
PVC
3,6829 RON - 5,8512 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
25.0 mm
Galben
PVC
0,4052 RON - 0,9231 RON 5450 În stoc
7.7 mm
13.0 mm
Galben
PVC
0,6695 RON - 2,0431 RON 11180 În stoc
11.9 mm
25.0 mm
Galben
PVC
1,0432 RON - 2,388 RON 500 În stoc
18.8 mm
25.0 mm
Galben
PVC
1,3964 RON - 2,9046 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.7 mm
23.1 mm
Negru
EPDM
2,1221 RON - 4,4129 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
25.7 mm
Negru
EPDM
2,2589 RON - 3,1625 RON 133 În stoc
9.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicon
5,1341 RON - 14,3837 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicon
  • din 4
Capac flexibil cu tragere 9.7 mm (ID) 13.0 mm PVC Galben

10020388

Interval de preț
1,1311 RON - 0,4942 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • ID
    9.7 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Ezecap 7.9 mm (ID) 35.0 mm EPDM Negru

10377932

Interval de preț
1,8893 RON - 1,8893 RON

Niveluri de stoc
10294 În stoc
Caracteristici
  • ID
    7.9 mm
  • IH
    35.0 mm
  • Temperatură maximă
    180 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Ezecap 18.6 mm (ID) 30.0 mm EPDM Negru

10251553

Interval de preț
5,6138 RON - 2,7381 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • ID
    18.6 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Temperatură maximă
    180 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capac dreptunghiular 0.9 mm (ID) 0.9 mm Silicon Natural

10240731

Interval de preț
1,6807 RON - 1,6524 RON

Niveluri de stoc
1830 În stoc
Caracteristici
  • ID
    0.9 mm
  • IH
    0.9 mm
  • Temperatură maximă
    300 °C
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Silicon
Capac flexibil cu tragere 11.1 mm (ID) 25.0 mm PVC Galben

10020401

Interval de preț
1,578 RON - 0,6968 RON

Niveluri de stoc
33 În stoc
Caracteristici
  • ID
    11.1 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capac flexibil cu tragere 15.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Galben

10020470

Interval de preț
1,6897 RON - 0,7433 RON

Niveluri de stoc
2140 În stoc
Caracteristici
  • ID
    15.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capac flexibil cu tragere 25.1 mm (ID) 25.0 mm PVC Galben

10020579

Interval de preț
2,8906 RON - 1,2705 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • ID
    25.1 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capac flexibil cu tragere 7.7 mm (ID) 13.0 mm PVC Galben

10020340

Interval de preț
0,9231 RON - 0,4052 RON

Niveluri de stoc
5450 În stoc
Caracteristici
  • ID
    7.7 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capac flexibil cu tragere 11.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Galben

10020425

Interval de preț
2,0431 RON - 0,6695 RON

Niveluri de stoc
11180 În stoc
Caracteristici
  • ID
    11.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capac flexibil cu tragere 18.8 mm (ID) 25.0 mm PVC Galben

10020524

Interval de preț
2,388 RON - 1,0432 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • ID
    18.8 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Ezecap striat 9.0 mm (ID) 52.0 mm (H) Silicon Natural

10272374

Interval de preț
3,1625 RON - 2,2589 RON

Niveluri de stoc
133 În stoc
Caracteristici
  • ID
    9.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Silicon