Meniu Caută

Capac acoperire șurub 8.5 mm 10.5 mm LDPE Negru

This cover cap is used as a protective and decorative solution for screw heads. Made from black LDPE and to be used with the additional washer (ordered separately).
Numărul piesei Essentra:

10047743

Numărul piesei producătorului:

006103222003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,2929 RON
1000 + 0,2108 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

146,45 RON

500 x 0,2929 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Capac
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Negru
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne