Meniu Caută

Capac acoperire șurub 14.8 mm 16.5 mm PA Maro

Acest capac de acoperire este folosit ca soluție protectoare și decorativă pentru capetele de șuruburi. Realizat din nailon de culoare maro; se folosește cu șaibă corespunzătoare (se comandă separat).
Numărul piesei Essentra:

10047873

Numărul piesei producătorului:

006106207601

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,4613 RON
1000 + 0,3313 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

230,65 RON

500 x 0,4613 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Capac
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Maro
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne