Meniu Caută

Capac acoperire șurub 14.8 mm 16.5 mm PA Alb

Acest capac de acoperire este folosit ca soluție protectoare și decorativă pentru capetele de șuruburi. Realizat din nailon de culoare albă; se folosește cu șaibă corespunzătoare (se comandă separat).
Numărul piesei Essentra:

10047880

Numărul piesei producătorului:

006106250001

5752 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,4613 RON
1000 + 0,3313 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

230,65 RON

500 x 0,4613 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Capac
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Alb
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne