Meniu Caută

Capac acoperire șurub 18.8 mm PA Natural

This washer is be used with the corresponding cover cap (ordered separately). The pair clip together around the screw head in application and provide an aesthetically pleasing protective solution. Made from natural Nylon.
Numărul piesei Essentra:

10047903

Numărul piesei producătorului:

006108100001

2400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,3737 RON
1000 + 0,2669 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

186,85 RON

500 x 0,3737 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Șaibă
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne