Meniu Caută

Capac acoperire șurub 24.0 mm PA Natural

Acest capac de acoperire este folosit ca soluție protectoare și decorativă pentru capetele de șuruburi. Realizat din nailon de culoare albă; se folosește cu șaibă corespunzătoare (se comandă separat).
Numărul piesei Essentra:

10048115

Numărul piesei producătorului:

006210100001

8250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,6763 RON
500 - 999 0,5955 RON
1000 + 0,4285 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

169,08 RON

250 x 0,6763 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Șaibă
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne