Meniu Caută

Capac acoperire șurub 18.8 mm PA Natural

This washer is be used with the corresponding cover cap (ordered separately). The pair clip together around the screw head in application and provide an aesthetically pleasing protective solution. Made from natural Nylon.
Numărul piesei Essentra:

10048191

Numărul piesei producătorului:

006308100001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,5708 RON
500 - 999 0,5024 RON
1000 + 0,36 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

142,70 RON

250 x 0,5708 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Șaibă
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne