Meniu Caută

Capace de mascare 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Gri

Acest capac de acoperire este folosit ca soluție protectoare și decorativă pentru capetele de șuruburi. Realizat din nailon de culoare gri; se folosește cu șaibă corespunzătoare (se comandă separat).
Numărul piesei Essentra:

10048238

Numărul piesei producătorului:

006405200201

220 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,5804 RON
500 - 999 0,5107 RON
1000 + 0,3641 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

145,10 RON

250 x 0,5804 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 12.8 mm
H 7.0 mm
Tip componentă Capac
Tip k3
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Gri
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne