Meniu Caută

Capac acoperire șurub 12.8 mm 14.2 mm PA Gri

Acest capac de acoperire este folosit ca soluție protectoare și decorativă pentru capetele de șuruburi. Realizat din nailon de culoare maro; se folosește cu șaibă corespunzătoare (se comandă separat).
Numărul piesei Essentra:

10048245

Numărul piesei producătorului:

006405207601

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,5804 RON
500 - 999 0,5107 RON
1000 + 0,3641 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

145,10 RON

250 x 0,5804 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Capac
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne