Meniu Caută

Capace de mascare 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10116180

Numărul piesei producătorului:

006703100001

250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,4052 RON
500 - 999 0,3559 RON
1000 + 0,2546 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

101,30 RON

250 x 0,4052 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 9.5 mm
H 8.7 mm
d1 3.8 mm
Tip componentă Șaibă
Tip r6
Material complet Poliamidă 6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne