Meniu Caută

Capac șurub metalic 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Alamă Argintiu

Numărul piesei Essentra:

10388815

Numărul piesei producătorului:

493067

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 41,3359 RON
100 + 18,2501 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

413,36 RON

10 x 41,3359 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip componentă Capac de șurub metalic
Material complet Alamă
Culoare Argintiu
Cod Vamal 7407219000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne