Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
0,3129 RON - 0,3129 RON 500 În stoc
11.0 mm
3/8-24 in
Roșu
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
4400 În stoc
36.4 mm
1-5/16-12 in
Roșu
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
1,4735 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.3 mm
1-7/8-12 in
Roșu
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,8462 RON - 0,8462 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.4 mm
1-1/16-12 in
Roșu
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
750 În stoc
32.7 mm
1-3/16-12 in
Roșu
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,8293 RON - 0,8293 RON 29350 În stoc
24.4 mm
M22 x 1.5
Roșu
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Metric
1,4594 RON - 1,4594 RON 2050 În stoc
44.5 mm
M42 x 2
Roșu
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metric
1,8804 RON - 1,8804 RON 100 În stoc
54.7 mm
M52 x 2
Roșu
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metric
0,4799 RON - 0,4799 RON 15400 În stoc
21.7 mm
3/4-16 in
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
1,0061 RON - 1,0061 RON 8400 În stoc
34.0 mm
M30 x 2
Roșu
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
0,4911 RON - 0,4911 RON 14480 În stoc
15.9 mm
M14 x 1.5
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metric
1,3135 RON - 1,3135 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.8 mm
1-5/8-12 in
Roșu
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
114000 În stoc
18.7 mm
3/8-19 in
Roșu
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
0,5528 RON - 0,5528 RON 199000 În stoc
29.4 mm
3/4-14 in
Roșu
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
1,9225 RON - 1,9225 RON 5200 În stoc
61.9 mm
#2-11 in
Roșu
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
0,9079 RON - 0,9079 RON 151082 În stoc
28.3 mm
M26 x 1.5
Roșu
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
0,5178 RON - 0,5178 RON 15100 În stoc
18.0 mm
M16 x 1.5
Roșu
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Metric
0,4658 RON - 0,4658 RON 11900 În stoc
14.0 mm
M12 x 1.5
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metric
0,5178 RON - 0,5178 RON 14370 În stoc
17.9 mm
M16 x 1.5
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metric
0,5753 RON - 0,5753 RON 4500 În stoc
21.9 mm
M20 x 1.5
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metric
  • din 8
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10069950

Interval de preț
0,3129 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    3/8-24 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10068946


Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10069004


Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12 in
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10087022

Interval de preț
0,8293 RON - 0,8293 RON

Niveluri de stoc
29350 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M22 x 1.5
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083604

Interval de preț
1,4594 RON - 1,4594 RON

Niveluri de stoc
2050 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M42 x 2
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083611

Interval de preț
1,8804 RON - 1,8804 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M52 x 2
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10087046

Interval de preț
0,4799 RON - 0,4799 RON

Niveluri de stoc
15400 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    3/4-16 in
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083581

Interval de preț
1,0061 RON - 1,0061 RON

Niveluri de stoc
8400 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M30 x 2
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083505

Interval de preț
0,4911 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
14480 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M14 x 1.5
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10068663


Niveluri de stoc
114000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    3/8-19 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10069615

Interval de preț
0,5528 RON - 0,5528 RON

Niveluri de stoc
199000 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    3/4-14 in
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10072936

Interval de preț
1,9225 RON - 1,9225 RON

Niveluri de stoc
5200 În stoc
Caracteristici
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Dimensiune filet
    #2-11 in
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083574

Interval de preț
0,9079 RON - 0,9079 RON

Niveluri de stoc
151082 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M26 x 1.5
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10085943

Interval de preț
0,5178 RON - 0,5178 RON

Niveluri de stoc
15100 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083499

Interval de preț
0,4658 RON - 0,4658 RON

Niveluri de stoc
11900 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083512

Interval de preț
0,5178 RON - 0,5178 RON

Niveluri de stoc
14370 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083536

Interval de preț
0,5753 RON - 0,5753 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M20 x 1.5