Meniu Caută

Capace de protecție filetate - Filet metric

În stoc

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre metrické závity. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.


Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
65 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare h H Dimensiuni filet compatibil (Toate) Material complet Cumpără
2,5338 RON - 2,5338 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
Galben
14.5 mm
M27
Polietilenă de densitate mare
0,4257 RON - 0,4257 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
M12
Polietilenă de densitate mică
0,5325 RON - 0,5325 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
M18
Polietilenă de densitate mică
0,8365 RON - 0,8365 RON 125 În stoc
Roșu
M25
Polietilenă de densitate mică
1,4238 RON - 1,4238 RON 550 În stoc
Roșu
M42
Polietilenă de densitate mică
0,8091 RON - 0,8091 RON 2100 În stoc
Roșu
M22
Polietilenă de densitate mică
0,4135 RON - 0,4859 RON 6123 În stoc
Roșu
M16
Polietilenă de densitate mică
0,5011 RON - 0,5893 RON 1475 În stoc
Roșu
M22 x 1.5
Polietilenă de densitate mică
0,69 RON - 0,8099 RON 25850 În stoc
Roșu
M30
Polietilenă de densitate mică
0,4545 RON - 0,4545 RON 2950 În stoc
Roșu
M12
Polietilenă de densitate mică
0,5613 RON - 0,5613 RON 2400 În stoc
Roșu
M20
Polietilenă de densitate mică
0,8857 RON - 0,8857 RON 5825 În stoc
Roșu
M26
Polietilenă de densitate mică
1,8345 RON - 1,8345 RON 500 În stoc
Roșu
M52
Polietilenă de densitate mică
0,9528 RON - 0,9528 RON 450 În stoc
Roșu
M28
Polietilenă de densitate mică
0,8857 RON - 1,0347 RON 2970 În stoc
Roșu
M16
Polietilenă de densitate mică
0,5353 RON - 0,6269 RON 130 În stoc
Roșu
M24
Polietilenă de densitate mică
0,1589 RON - 0,3503 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
Natural
8.0 mm
M12
Polietilenă de densitate mică
0,6224 RON - 0,9334 RON 1600 În stoc
17.5 mm
Galben
12.5 mm
M12
Polietilenă de densitate mare
0,7164 RON - 1,0411 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
Galben
13.0 mm
M18
Polietilenă de densitate mare
2,1606 RON - 4,6462 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
Galben
13.5 mm
M25
Polietilenă de densitate mare
  • din 4
Capac filetat Filete Metric M25 LDPE Roșu

10083567

Interval de preț
0,8365 RON - 0,8365 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M25
  • Standard filet compatibil (toate)
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926300090
Capac filetat Filete Metric M42 LDPE Roșu

10083604

Interval de preț
1,4238 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M42
  • Standard filet compatibil (toate)
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac filetat Filete Metric M22 LDPE Roșu

10087022

Interval de preț
0,8091 RON - 0,8091 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M22
  • Standard filet compatibil (toate)
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac filetat cu montare rapidă M16 LDPE Roșu

10256077

Interval de preț
0,4859 RON - 0,4135 RON

Niveluri de stoc
6123 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M16
  • Standard filet compatibil (toate)
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac filetat cu montare rapidă M22 x 1.5 LDPE Roșu

10256114

Interval de preț
0,5893 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
1475 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M22 x 1.5
  • Standard filet compatibil (toate)
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926300090
Capac filetat cu montare rapidă M30 LDPE Roșu

10256152

Interval de preț
0,8099 RON - 0,69 RON

Niveluri de stoc
25850 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M30
  • Standard filet compatibil (toate)
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926300090
Capac filetat Filete Metric M12 LDPE Roșu

10083499

Interval de preț
0,4545 RON - 0,4545 RON

Niveluri de stoc
2950 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M12
  • Standard filet compatibil (toate)
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac filetat Filete Metric M20 LDPE Roșu

10083536

Interval de preț
0,5613 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M20
  • Standard filet compatibil (toate)
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac filetat Filete Metric M26 LDPE Roșu

10083574

Interval de preț
0,8857 RON - 0,8857 RON

Niveluri de stoc
5825 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M26
  • Standard filet compatibil (toate)
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac filetat Filete Metric M52 LDPE Roșu

10083611

Interval de preț
1,8345 RON - 1,8345 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M52
  • Standard filet compatibil (toate)
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac filetat Filete Metric M28 LDPE Roșu

10087565

Interval de preț
0,9528 RON - 0,9528 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M28
  • Standard filet compatibil (toate)
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926300090
Capac filetat cu montare rapidă M16 LDPE Roșu

10256084

Interval de preț
1,0347 RON - 0,8857 RON

Niveluri de stoc
2970 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M16
  • Standard filet compatibil (toate)
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926300090
Capac filetat cu montare rapidă M24 LDPE Roșu

10256121

Interval de preț
0,6269 RON - 0,5353 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M24
  • Standard filet compatibil (toate)
    Filete Metric
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926300090
Capac filetat Filete Metric M12 HDPE Galben

10107034

Interval de preț
0,9334 RON - 0,6224 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M12
  • Standard filet compatibil (toate)
    Filete Metric
  • Culoare
    Galben