Meniu Caută

Capace de protecție împotriva prafului

În stoc

Protiprachové krytky sú ďalším príslušenstvom k zámkom s upevňovacími otvormi 20,2 x 22,2. Chránia zámok a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vlhkosti, ktoré by mohli poškodiť uzamykací systém.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Diametru intern capac Diametru orificiu Cumpără
3,3434 RON - 5,201 RON 464 În stoc
4,0807 RON - 4,0807 RON 995 În stoc
74.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Capac de praf PU

20050009

Interval de preț
5,201 RON - 3,3434 RON

Niveluri de stoc
464 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3923509000
  • Material complet
    Poliuretan
Capac de praf For 140 Series Negru

20063320

Interval de preț
4,0807 RON - 4,0807 RON

Niveluri de stoc
995 În stoc
Caracteristici
  • Adâncime bază
    9.0 mm
  • Diametru exterior bază
    26.0 mm
  • Diametru intern capac
    20.0 mm
  • Diametru orificiu
    16.0 mm
  • Lungime totală
    74.0 mm