Meniu Caută

Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Numărul piesei Essentra:

10186404

Numărul piesei producătorului:

110541

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 2,1226 RON
2500 + 0,8091 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

530,65 RON

250 x 2,1226 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de flanșă compatibilă 3000 PSI
Cod SAE J518-61
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne