Meniu Caută

Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

Această protecție flanșă de culoare roșie conform standardelor SAE este realizată din LDPE și poate fi folosită la o presiune PSI de 6000. Rezistă la temperaturi de operare cuprinse între minim -30 C și maxim +50 C.
Numărul piesei Essentra:

10448717

Numărul piesei producătorului:

12539

735 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,595 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 595,00 RON

1000 x 1,595 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de flanșă compatibilă 3000 PSI
Cod SAE J518-61
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne