Meniu Caută

Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE Flanșă despicată 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

Capacele de sudură cap la cap SAE 6000psi sunt proiectate pentru a proteja niplul cu flanșă SAE. Oferă protecție maximă pentru capetele sudate pe supape sau pompe și au un interval de temperatură de funcționare de la -30 °C la +50 °C. De culoare roșie, sunt realizate din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20592127

Numărul piesei producătorului:

20592127

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,5471 RON
1000 - 4999 0,3908 RON
5000 + 0,3517 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

54,71 RON

100 x 0,5471 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de flanșă compatibilă 3000 PSI
Cod SAE J518-61
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne