Meniu Caută

Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE Flanșă despicată 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

Capacele de sudură cap la cap SAE 6000psi sunt proiectate pentru a proteja niplul cu flanșă SAE. Oferă protecție maximă pentru capetele sudate pe supape sau pompe și au un interval de temperatură de funcționare de la -30 °C la +50 °C. De culoare roșie, sunt realizate din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20592165

Numărul piesei producătorului:

20592165

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 1,5729 RON
500 - 2499 1,1235 RON
2500 + 1,0111 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

78,65 RON

50 x 1,5729 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de flanșă compatibilă 3000 PSI
Cod SAE J518-61
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne