Meniu Caută

Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 3000 PSI 50.7 mm J518-61 3000 LDPE

Această protecție flanșă de culoare roșie conform standardelor SAE este realizată din LDPE și poate fi folosită la o presiune PSI de 3000. Rezistă la temperaturi de operare cuprinse între minim -30 C și maxim +50 C.
Numărul piesei Essentra:

10100318

Numărul piesei producătorului:

3454000

5050 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 3,201 RON
250 - 4999 1,4654 RON
5000 + 0,9051 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

80,03 RON

25 x 3,201 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de flanșă compatibilă 3000 PSI
Cod SAE J518-61
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Produsul 3454000 înlocuiește:

Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 3000 PSI 50.0 mm J518-61 3000 LDPE
Numărul piesei Essentra: 10233887
Numărul piesei producătorului: 12007

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne