Meniu Caută

Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 6000 PSI 31.8 mm J518-61 6000 LDPE

Această protecție flanșă de culoare roșie conform standardelor SAE este realizată din LDPE și poate fi folosită la o presiune PSI de 6000. Rezistă la temperaturi de operare cuprinse între minim -30 C și maxim +50 C.
Numărul piesei Essentra:

10100349

Numărul piesei producătorului:

3457000

3500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,8968 RON
500 - 4999 1,3227 RON
5000 + 0,8091 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

144,84 RON

50 x 2,8968 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de flanșă compatibilă 3000 PSI
Cod SAE J518-61
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Produsul 3457000 înlocuiește:

Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 6000 PSI 31.8 mm J518-62 6000 LDPE
Numărul piesei Essentra: 10236031
Numărul piesei producătorului: 12534

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne