Krytky na ochranu matíc poskytujú vynikajúcu ochranu pre matice, skrutky a svorníky v mnohých vonkajších aplikáciách. Tieto krytky sú odolné voči väčšine chemikálií a majú vynikajúcu odolnosť voči životnému prostrediu, aby chránili exponované upevňovacie zostavy pred poveternostnými vplyvmi.
Tieto odolné ochranné krytky sú dostupné v rôznych veľkostiach a vytvárajú elegantný vzhľad.
Cod Serie: SRF0130, SR1812
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | B | Dimensiune piuliță compatibilă | Culoare | D | P | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5284 RON - 0,7365 RON | 1929 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Negru
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,5736 RON - 0,794 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,8365 RON - 1,1568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
1,5471 RON - 2,5054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
2,4506 RON - 3,9977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M14
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
2,2864 RON - 5,0794 RON | 850 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Negru
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
3,0941 RON - 6,0651 RON | 5 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
0,5544 RON - 0,7173 RON | 1000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,6201 RON - 1,1308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,9283 RON - 1,6976 RON | 100 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
2,2316 RON - 3,6281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Negru
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
2,9161 RON - 5,7091 RON | 2250 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Negru
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
2,9572 RON - 5,7912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
0,8365 RON - 1,1568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Gri
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
2,4506 RON - 3,9977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M14
|
Gri
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
3,0941 RON - 6,0651 RON | 670 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
0,8365 RON - 1,5197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Gri
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
2,2316 RON - 3,6281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Gri
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
1,0391 RON - 1,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Alb
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
0,4039 RON - 0,5613 RON | 4983 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Negru
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.