Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi 7/16 15.8 mm LDPE Negru

Capacele de protecție cu șuruburi din LDPE negre protejează împotriva intemperiilor și a deteriorării și reprezintă o opțiune eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a îmbunătăți aspectul finisat.
Numărul piesei Essentra:

10072608

Numărul piesei producătorului:

10886

12500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,4384 RON
2500 + 0,5421 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

359,60 RON

250 x 1,4384 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 15.8 mm
Filet bolț 7/16
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne