Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi M10 15.8 mm LDPE Negru

Capacele de protecție cu șuruburi din LDPE negre protejează împotriva intemperiilor și a deteriorării și reprezintă o opțiune eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a îmbunătăți aspectul finisat.
Numărul piesei Essentra:

10074633

Numărul piesei producătorului:

110824

1600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,2177 RON
2500 + 0,3231 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

304,43 RON

250 x 1,2177 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 15.8 mm
Filet bolț M10
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne