Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi M10 9.8 mm LDPE Alb

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric ISO 4017 standard bolts.
Numărul piesei Essentra:

10074640

Numărul piesei producătorului:

110825

2245 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,2177 RON
2500 + 0,3231 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

304,43 RON

250 x 1,2177 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 15.8 mm
d 9.8 mm
Filet bolț M10
Culoare Alb
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne