Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi M30 45.8 mm LDPE Negru

Acest capac de protecție a șuruburilor protejează împotriva intemperiilor și a manipulării. Este o modalitate eficientă de a îmbunătăți aspectul finit. Ideal pentru bolțuri, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

20571580

Numărul piesei producătorului:

20571580

1500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,5959 RON
500 - 2499 1,8542 RON
2500 + 1,6688 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

129,80 RON

50 x 2,5959 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 55.9 mm
d 45.8 mm
H3 25.0 mm
H1 49.0 mm
H2 51.5 mm
Filet bolț M30
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne