Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi M42 63.7 mm LDPE Negru

Acest capac de protecție a șuruburilor protejează împotriva intemperiilor și a manipulării. Este o modalitate eficientă de a îmbunătăți aspectul finit. Ideal pentru bolțuri, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

20571627

Numărul piesei producătorului:

20571627

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 7,5943 RON
125 - 624 5,4245 RON
625 + 4,882 RON
Ambalaj standard: 125

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

189,86 RON

25 x 7,5943 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 76.5 mm
d 63.7 mm
H3 42.0 mm
H1 63.0 mm
H2 65.5 mm
Filet bolț M42
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne