Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi M48 75.0 mm LDPE Negru

Acest capac de protecție a șuruburilor protejează împotriva intemperiilor și a manipulării. Este o modalitate eficientă de a îmbunătăți aspectul finit. Ideal pentru bolțuri, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

20571641

Numărul piesei producătorului:

20571641

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 149 8,8396 RON
150 - 749 6,314 RON
750 + 5,6826 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

132,59 RON

15 x 8,8396 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 91.6 mm
d 75.0 mm
H3 41.0 mm
H1 78.5 mm
H2 81.0 mm
Filet bolț M48
Tip 1
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne