Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi M56 85.0 mm LDPE Negru

Acest capac de protecție a șuruburilor protejează împotriva intemperiilor și a manipulării. Este o modalitate eficientă de a îmbunătăți aspectul finit. Ideal pentru bolțuri, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

20571665

Numărul piesei producătorului:

20571665

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 12,054 RON
100 - 499 8,61 RON
500 + 7,749 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

120,54 RON

10 x 12,054 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 104.2 mm
d 85.0 mm
H3 48.0 mm
H1 88.6 mm
H2 91.6 mm
Filet bolț M56
Tip 1
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne