Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi M64 95.0 mm LDPE Negru

Acest capac de protecție a șuruburilor protejează împotriva intemperiilor și a manipulării. Este o modalitate eficientă de a îmbunătăți aspectul finit. Ideal pentru bolțuri, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

20571672

Numărul piesei producătorului:

20571672

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
7 - 69 12,8576 RON
70 - 349 9,184 RON
350 + 8,2656 RON
Ambalaj standard: 70

Comandă în multiplu de 7

Preț total:

90,00 RON

7 x 12,8576 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 116.7 mm
d 95.0 mm
H3 55.0 mm
H1 102.0 mm
H2 105.5 mm
Filet bolț M64
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne