Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi M12;1/2 18.8 mm LDPE Gri

Capacele de protecție cu șuruburi din LDPE gri protejează împotriva intemperiilor și a deteriorării și reprezintă o opțiune eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a îmbunătăți aspectul finisat.
Numărul piesei Essentra:

10103968

Numărul piesei producătorului:

494805

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,4343 RON
2000 - 19999 0,6503 RON
20000 + 0,6376 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

286,86 RON

200 x 1,4343 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 23.6 mm
d 18.8 mm
H3 11.0 mm
H1 20.0 mm
H2 21.5 mm
Filet bolț M12;1/2
Culoare Gri
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne