Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi M22 31.8 mm LDPE Gri

Capacele de protecție cu șuruburi din LDPE gri protejează împotriva intemperiilor și a deteriorării și reprezintă o opțiune eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a îmbunătăți aspectul finisat.
Numărul piesei Essentra:

10104019

Numărul piesei producătorului:

494810

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 2,9605 RON
800 + 1,2924 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

236,84 RON

80 x 2,9605 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 39.7 mm
d 31.8 mm
H3 19.0 mm
H1 34.0 mm
H2 36.2 mm
Filet bolț M22
Culoare Gri
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne