Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.
Disponibile într-o varietate de culori.
Material: LDPE Culoare: Negru, Verde, Maro, Gri, Alb Series Code: SR1802, SRF0074
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | H3 | d | Filet bolț | D | Culoare | H2 | H1 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7804 RON - 2,0528 RON | 23 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Alb
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,1739 RON - 0,6395 RON | 5330 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,9543 RON - 0,9543 RON | 3800 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Negru
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
1,9577 RON - 1,9577 RON | 795 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Alb
|
1.425 in
36.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,208 RON - 0,5474 RON | 11850 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,4531 RON - 1,0404 RON | 13183 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gri
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,9761 RON - 2,2482 RON | 2635 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gri
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,4039 RON - 0,9258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.429 in
10.9 mm
|
1/4
|
|
Gri
|
|
|
||
0,3285 RON - 0,7163 RON | 8980 În stoc |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
Negru
|
|
|
||
0,057 RON - 0,0887 RON | 26000 În stoc |
0.177 in
4.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Negru
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,6688 RON - 2,5959 RON | 1500 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
1.803 in
45.8 mm
|
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Negru
|
2.028 in
51.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
2,8543 RON - 4,44 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Negru
|
2.461 in
62.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
7,2324 RON - 11,2504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.713 in
43.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Negru
|
3.394 in
86.2 mm
|
3.283 in
83.4 mm
|
||
0,7466 RON - 1,1613 RON | 1800 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
1.606 in
40.8 mm
|
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Negru
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
4,882 RON - 7,5943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
2.508 in
63.7 mm
|
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Negru
|
2.579 in
65.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
7,749 RON - 12,054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.89 in
48.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Negru
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.488 in
88.6 mm
|
||
2,1957 RON - 3,4156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Negru
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
1,963 RON - 3,0536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Negru
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
8,2656 RON - 12,8576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Negru
|
4.154 in
105.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
5,4243 RON - 8,4378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
2.744 in
69.7 mm
|
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Negru
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.