Meniu Caută

Capac flexibil 244.5 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Galben

Acest capac este realizat din PE flexibilă, ceea ce înseamnă un material mai moale care facilitează utilizarea capacului în cazul țevilor mari. Este, practic, folosit pentru a garanta o protecție maximă împotriva impurităților, cum ar fi murdăria, coroziunea și umiditatea, în timpul transportului și depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10230701

Numărul piesei producătorului:

31746

37 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 89,4707 RON
100 + 73,507 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

89,47 RON

1 x 89,4707 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 244.5 mm
Culoare Galben
Material complet Polietilenă flexibilă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne