Meniu Caută

Capac flexibil 70.0 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Galben

Capac turnat de rotire, realizat dintr-un material PE mai flexibil. Materialul mai moale permite montarea mai ușoară pe conductă.
Numărul piesei Essentra:

10266298

Numărul piesei producătorului:

48100

74 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 17,0915 RON
50 + 16,7369 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17,09 RON

1 x 17,0915 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Material complet Polietilenă flexibilă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne