Meniu Caută

Capac flexibil 107.7 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Galben

Capac turnat de rotire, realizat dintr-un material PE mai flexibil. Materialul mai moale permite montarea mai ușoară pe conductă.
Numărul piesei Essentra:

10144114

Numărul piesei producătorului:

805137

24 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 4,9893 RON
200 + 2,2623 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

99,79 RON

20 x 4,9893 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Produsul 805137 înlocuiește:

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 107.7 mm 45.0 mm PE Galben
Numărul piesei Essentra: 10237960
Numărul piesei producătorului: 34164

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne