Meniu Caută

Capace flexibile - Temperatură ridicată

În stoc

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Culoare: Galben Cod Serie: SRF0076

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet h Standard filet Cumpără
0,3491 RON - 0,782 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Filete UNF
0,3353 RON - 0,768 RON 4000 În stoc
3.2 mm
M3
13.0 mm
Filete Metric
0,2505 RON - 0,5725 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
Filete UNF
0,3107 RON - 0,7121 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
13.0 mm
0,2491 RON - 0,5712 RON 4500 În stoc
4.4 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
Filete UNF
0,3806 RON - 0,8686 RON 570 În stoc
8.7 mm
13.0 mm
0,4736 RON - 1,0836 RON 1120 În stoc
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
25.0 mm
Filete UNF
0,5312 RON - 1,2093 RON 2553 În stoc
11.1 mm
M12;7/16"
19.0 mm
Filete UNF
0,3368 RON - 0,7722 RON 35 În stoc
7.0 mm
13.0 mm
0,3519 RON - 0,8001 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7 mm
M8;5/16"
13.0 mm
Filete UNF
0,386 RON - 0,8826 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
M8;5/16"
19.0 mm
Filete UNF
0,4052 RON - 0,9216 RON 2779 În stoc
7.9 mm
M8;5/16"
25.0 mm
Filete UNF
0,4024 RON - 0,916 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
13.0 mm
Filete UNF
0,5011 RON - 1,1423 RON 2500 În stoc
10.3 mm
25.0 mm
0,5175 RON - 1,1842 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
M12;7/16"
13.0 mm
Filete UNF
0,3436 RON - 0,7862 RON 318 În stoc
3.9 mm
25.0 mm
0,2382 RON - 0,546 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
Filete UNF
0,4175 RON - 0,9579 RON 6500 În stoc
10.3 mm
13.0 mm
0,5736 RON - 1,3084 RON 2500 În stoc
11.1 mm
M12;7/16"
25.0 mm
Filete UNF
0,3423 RON - 0,7834 RON 1000 În stoc
7.7 mm
M8;5/16"
25.0 mm
Filete UNF
  • din 6
Capac flexibil 3.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Galben

10154694

Interval de preț
0,768 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Temperatură maximă
    230 °C
Capac flexibil 4.4 mm 25.0 mm 230 °C PVC Galben

10007730

Interval de preț
0,5712 RON - 0,2491 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5;M3/16"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 8.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Galben

10007914

Interval de preț
0,8686 RON - 0,3806 RON

Niveluri de stoc
570 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 9.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Galben

10007952

Interval de preț
1,0836 RON - 0,4736 RON

Niveluri de stoc
1120 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/8";M10;3/8"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 11.1 mm 19.0 mm 230 °C PVC Galben

10007990

Interval de preț
1,2093 RON - 0,5312 RON

Niveluri de stoc
2553 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12;7/16"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 7.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC Galben

10007839

Interval de preț
0,7722 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 7.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Galben

10007891

Interval de preț
0,9216 RON - 0,4052 RON

Niveluri de stoc
2779 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8;5/16"
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac flexibil 10.3 mm 25.0 mm 230 °C PVC Galben

10007976

Interval de preț
1,1423 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Galben

10007709

Interval de preț
0,7862 RON - 0,3436 RON

Niveluri de stoc
318 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 10.3 mm 13.0 mm 230 °C PVC Galben

10007969

Interval de preț
0,9579 RON - 0,4175 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    230 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capac flexibil 11.1 mm 25.0 mm 230 °C PVC Galben

10008003

Interval de preț
1,3084 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12;7/16"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac flexibil 7.7 mm 25.0 mm 230 °C PVC Galben

10007860

Interval de preț
0,7834 RON - 0,3423 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8;5/16"
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric