Meniu Caută

Capace încastrate de conducte

În stoc

Zapustené krytky pomáhajú chrániť skosené hrany a vnútorné steny potrubia pred koróziou a poškodením. Umožňujú upevniť háky žeriavov na premiestňovanie potrubia počas skladovania, prepravy a kladenia.

Náš sortiment je dostupný z dvoch materiálov podľa výberu. Polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) v čiernej farbe je vhodný pre náročné aplikácie. Je odolný voči teplotám od -30 do +60 C. Polyetylén (PE) v žltej farbe je vysoko flexibilný. Mäkký materiál umožňuje jednoduchú montáž pre väčšie veľkosti rúr.

  • Vhodné pre rad špecifikácií rúr podľa DIN:zDN 150doDN 1000.
  • Materiály: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a polyetylén (PE)
  • Farby: čierna a žltá




Cod Serie: SR1370, SR1371

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H1 H Diametru nominal conductă compatibilă Specificație conductă DIN Tip OD WT Cumpără
14,8957 RON - 14,8957 RON 20 În stoc
90.0 mm
100.0 mm
203.2 mm
DN 200
219.1 mm
23.0 mm
11,295 RON - 25,2763 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
100.0 mm
152.4 mm
DN 180
168.3 mm
28.0 mm
60,3774 RON - 135,1795 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
105.0 mm
355.6 mm
DN 350
355.6 mm
28.3 mm
236,6254 RON - 655,6037 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
105.0 mm
609.6 mm
DN 600
609.6 mm
20.8 mm
17,2643 RON - 17,2643 RON 10 În stoc
90.0 mm
100.0 mm
203.2 mm
DN 200
219.1 mm
15.0 mm
39,6687 RON - 78,9536 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
100.0 mm
304.8 mm
DN 300
323.9 mm
15.0 mm
41,6344 RON - 93,1454 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
105.0 mm
304.8 mm
DN 300
323.9 mm
26.0 mm
104,9087 RON - 234,8043 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
105.0 mm
508.0 mm
DN 500
508.0 mm
27.7 mm
318,8772 RON - 887,0479 RON 4 În stoc
110.0 mm
130.0 mm
1016.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
26.5 mm
14,0743 RON - 39,5204 RON 13 În stoc
90.0 mm
100.0 mm
152.4 mm
DN 150
168.3 mm
15.0 mm
21,5351 RON - 21,5351 RON 20 În stoc
90.0 mm
100.0 mm
254.0 mm
DN 250
273.0 mm
23.0 mm
31,2977 RON - 70,1034 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
100.0 mm
254.0 mm
DN 250
273.0 mm
18.1 mm
72,4528 RON - 200,6745 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
105.0 mm
457.2 mm
DN 450
457.2 mm
26.2 mm
271,9718 RON - 753,5418 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
105.0 mm
812.8 mm
DN 800
812.8 mm
22.6 mm
22,3848 RON - 22,3848 RON 3 În stoc
90.0 mm
100.0 mm
254.0 mm
DN 250
273.0 mm
15.0 mm
29,4646 RON - 65,9221 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
100.0 mm
203.2 mm
DN 200
219.1 mm
23.2 mm
48,3019 RON - 115,7684 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
105.0 mm
406.4 mm
DN 400
406.4 mm
26.2 mm
246,6708 RON - 686,1581 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
105.0 mm
762.0 mm
DN 750
762.0 mm
28.0 mm
281,3638 RON - 779,5164 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
105.0 mm
914.4 mm
DN 900
812.8 mm
22.6 mm
Capace încastrate de conducte 203.2 mm 23.0 mm Negru

10073988

Interval de preț
14,8957 RON - 14,8957 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diametru nominal conductă compatibilă
    203.2 mm
Capace încastrate de conducte 203.2 mm 15.0 mm Negru

10073971

Interval de preț
17,2643 RON - 17,2643 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diametru nominal conductă compatibilă
    203.2 mm
Capace încastrate de conducte 1016.0 mm 26.5 mm Galben

10228678

Interval de preț
887,0479 RON - 318,8772 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Diametru nominal conductă compatibilă
    1016.0 mm
Capace încastrate de conducte 152.4 mm 15.0 mm Negru

10073964

Interval de preț
39,5204 RON - 14,0743 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diametru nominal conductă compatibilă
    152.4 mm
Capace încastrate de conducte 254.0 mm 23.0 mm Negru

10074008

Interval de preț
21,5351 RON - 21,5351 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diametru nominal conductă compatibilă
    254.0 mm
Capace încastrate de conducte 254.0 mm 15.0 mm Negru

10073995

Interval de preț
22,3848 RON - 22,3848 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diametru nominal conductă compatibilă
    254.0 mm