Meniu Caută

Capace de închidere pătrate 19.0 mm 25.0 mm PVC Negru

Această virolă pătrată se mai numește și capac de capăt pătrat și este ideală pentru finisarea produselor tubulare, oferind un finisaj lucios atractiv. Materialul este flexibil, permițând montarea cu ușurință a piesei.
Numărul piesei Essentra:

10172452

Numărul piesei producătorului:

SQWA-0190-025

1900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 3,3376 RON
2000 + 1,2048 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

667,52 RON

200 x 3,3376 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne