Meniu Caută

Capace moi cu nervuri

În stoc

Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: TPE Culoare: Albastru Cod Serie: SRF0010

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
20 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID Dimensiune filet Culoare Material D H Standard filet Cumpără
0,5525 RON - 1,7719 RON 900 În stoc
13.0 mm
M14 ; 1/4 in ; 5/8 in
Albastru
TPE
15.0 mm
13.0 mm
Filete UNF
1,2432 RON - 4,4907 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.8 mm
Non Threaded
Albastru
TPE
22.0 mm
Nefiletat
1,2728 RON - 4,5582 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M40 ; 1-1/4 in ; 1-1/2 in
Albastru
TPE
20.8 mm
Filete Metric
0,7825 RON - 2,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
M20 ; M22 ; 1/2 in
Albastru
TPE
23.4 mm
18.7 mm
Filete Metric
0,6365 RON - 4,4907 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M25 ; M26 ; 3/4 in
Albastru
TPE
27.4 mm
22.5 mm
Filete Metric
1,7011 RON - 6,0056 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.3 mm
M50 ; 1-1/2 in
Albastru
TPE
26.4 mm
Filete Metric
0,739 RON - 2,0154 RON 900 În stoc
17.0 mm
M16 ; 3/8 in
Albastru
TPE
19.3 mm
13.7 mm
Filete Metric
1,4202 RON - 1,9883 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
M8 . 3/8 . 7/16
Albastru
TPE
9.3 mm
12.9 mm
Filete UNF
0,4873 RON - 1,5284 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
M10 ; M12 ; 1/8 in ; 1/2 in ; 9/16 in
Albastru
TPE
13.0 mm
13.0 mm
Filete UNF
1,8215 RON - 4,0172 RON 1400 În stoc
31.7 mm
M32 ; M36 ; 1 in ; 1-3/8 in
Albastru
TPE
21.5 mm
Filete UNF
2,1408 RON - 6,9659 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.0 mm
Non Threaded
Albastru
TPE
28.0 mm
Nefiletat
0,5364 RON - 0,8344 RON 4500 În stoc
25.6 mm
M25-M26; 3/4 in
Albastru
TPE
25.6 mm
22.0 mm
Metric
0,7454 RON - 1,1596 RON 1000 În stoc
41.3 mm
M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
Albastru
TPE
41.3 mm
20.8 mm
UNF
0,6713 RON - 1,0443 RON 4500 În stoc
35.4 mm
M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
Albastru
TPE
35.4 mm
21.5 mm
Metric
0,2744 RON - 0,4268 RON 19500 În stoc
17.3 mm
M169; 5/8 in; 3/8 in
Albastru
TPE
17.3 mm
13.0 mm
UNF
1,3062 RON - 2,032 RON Solicitați termenul de livrare aici
62.0 mm
M56 - M58; 2 in
Albastru
TPE
62.0 mm
28.0 mm
Metric
0,2164 RON - 0,3366 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
M10 - M12; 3/8 - 7/16 in; 1/8 in
Albastru
TPE
11.3 mm
12.4 mm
UNF
0,2339 RON - 0,3638 RON 25000 În stoc
13.0 mm
M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
Albastru
TPE
13.0 mm
12.4 mm
UNF
0,9936 RON - 1,5456 RON 2500 În stoc
48.5 mm
M50; 1-1/2 in
Albastru
TPE
48.5 mm
26.4 mm
UNF
0,3559 RON - 0,5536 RON 9000 În stoc
20.8 mm
M20-M22; 1/2 in
Albastru
TPE
20.8 mm
18.6 mm
Metric
Capace moi striate 12.3 mm 13.3 mm Albastru TPE

10093986

Interval de preț
1,7719 RON - 0,5525 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M14 ; 1/4 in ; 5/8 in
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete Metric
  • D
    15.0 mm
Capace moi striate 15.6 mm 17.3 mm Albastru TPE

10093993

Interval de preț
2,0154 RON - 0,739 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16 ; 3/8 in
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete Metric
  • D
    19.3 mm
  • d
    15.6 mm
Capace moi striate 31.7 mm 35.4 mm Albastru TPE

10094037

Interval de preț
4,0172 RON - 1,8215 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M32 ; M36 ; 1 in ; 1-3/8 in
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete BSP
  • H
    21.5 mm
Capace moi striate 24.4 mm 25.6 mm Albastru TPE

20592707

Interval de preț
0,8344 RON - 0,5364 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M25-M26; 3/4 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    GAS
  • D
    25.6 mm
  • d
    24.4 mm
Capace moi striate 37.5 mm 41.3 mm Albastru TPE

20592721

Interval de preț
1,1596 RON - 0,7454 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
  • Standard filet
    GAS
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
  • D
    41.3 mm
Capace moi striate 31.7 mm 35.4 mm Albastru TPE

20592714

Interval de preț
1,0443 RON - 0,6713 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    GAS
  • D
    35.4 mm
  • d
    31.7 mm
Capace moi striate 15.6 mm 17.3 mm Albastru TPE

20592684

Interval de preț
0,4268 RON - 0,2744 RON

Niveluri de stoc
19500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M169; 5/8 in; 3/8 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    GAS
  • Standard filet
    Metric
  • D
    17.3 mm
Capace moi striate 12.3 mm 13.0 mm Albastru TPE

20592677

Interval de preț
0,3638 RON - 0,2339 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    GAS
  • Standard filet
    Metric
  • D
    13.0 mm
Capace moi striate 44.3 mm 48.5 mm Albastru TPE

20592738

Interval de preț
1,5456 RON - 0,9936 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M50; 1-1/2 in
  • Standard filet
    GAS
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
  • D
    48.5 mm
Capace moi striate 19.8 mm 20.8 mm Albastru TPE

20592691

Interval de preț
0,5536 RON - 0,3559 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20-M22; 1/2 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    GAS
  • D
    20.8 mm
  • d
    19.8 mm