Meniu Caută

Capac nipplu de ungere 6.0 mm LDPE Roșu

This grease nipple cap is a low-cost effective solution to protect grease nipples from ingress of dirt when not engaged with its mating part. The cap is knurled to assure an easy grip and has a retaining washer to stay in place.
Numărul piesei Essentra:

10066010

Numărul piesei producătorului:

087063000503

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,5654 RON
500 - 999 0,4969 RON
1000 + 0,3573 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

141,35 RON

250 x 0,5654 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
With Strap Da
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne